피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
SSW184 Stainless Steel Worm Gear Drive - SSW180
Hub City
Cleanline Gear Drives
Motorized Stainless Steel Worm Gear Drives
Series SSW180
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/cleanline_gear_drives/single_reduct_sswgd/series_ssw180/ssw184_asmtab.prj},{NB=0270-07586},{MN=SSW184},{RATIO=5/1},{STYLE=A},{GT=WR},{FS=56C},{OD=0.875},{PT=Right Angle},{PL=Stainless Steel Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=1.751},{A=3.013},{B=1.937},{D=2.062},{E=5.750},{H=2.350},{I=4.11},{J=3/16 X 3/32},{K=5.875},{L=4.501/4.503},{N=6.50},{O=0.40625},{R=0.19},{S=8.62},{T=4.31},{U=.8745/.8735},{V=2.10},{W=1.93},{X=3/16 X 3/32},{Y=1.390},{KF=3/16 SQ. X 1.38 LONG},{Z1=3.32},{Z2=4.40},{Z3=5.06},{AA=3.125},{BB=1.562},{CC=1.625},{DD=0.812},{EE=1/4-20 UNC},{FF=0.500},{HH=4.188},{JJ=2.094},{KK=2.750},{LL=1.375},{MM=5/16-18 UNC},{NN=0.63},{WTL=21},{PPATH=parts/ssw184_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
Part No.
ⁿ/ₐ
Model Number
ⁿ/ₐ
Gear Type
ⁿ/ₐ
Output Diameter
[Inch]
Description
ⁿ/ₐ
Product Type
ⁿ/ₐ
Product Line
ⁿ/ₐ
Input Type
ⁿ/ₐ
Input Diameter
[Inch]
Output Type
ⁿ/ₐ
C.D.
[Inch]
A
[Inch]
B
[Inch]
D
[Inch]
E
[Inch]
G
[Inch]
H
[Inch]
I
[Inch]
J
ⁿ/ₐ
K
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
N
[Inch]
O
[Inch]
R
[Inch]
S
[Inch]
T
[Inch]
U
[Inch]
V
[Inch]
W
[Inch]
X
ⁿ/ₐ
Y
[Inch]
Key Furnished
ⁿ/ₐ
Z1
[Inch]
Z2
[Inch]
Z3
[Inch]
AA
[Inch]
BB
[Inch]
CC
[Inch]
DD
[Inch]
EE
ⁿ/ₐ
FF
[Inch]
HH
[Inch]
JJ
[Inch]
KK
[Inch]
LL
[Inch]
MM
ⁿ/ₐ
NN
[Inch]
Wt.
[Lbs.]
0270-07586
0270-07586
SSW184
WR
0.875
SSW184 5/1 A WR 56C
Right Angle
Stainless Steel Worm Gear...
Motor Frame
0.625
Shaft
1.751
3.013
1.937
2.062
5.750
56C
2.350
4.11
3/16 X 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
0.40625
0.19
8.62
4.31
.8745/.8735
2.10
1.93
3/16 X 3/32
1.390
3/16 SQ. X 1.38 LONG
3.32
4.40
5.06
3.125
1.562
1.625
0.812
1/4-20 UNC
0.500
4.188
2.094
2.750
1.375
5/16-18 UNC
0.63
21
미리보기
3D
치수도